Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 25, DN 32, Með kló, Kragi, 32

065B7773

FVF DN32 PN25 með tengi

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Annar valkostur miðilsGlýkólískt vatn allt að 50
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EfniDeigt járn EN-GJS-400-18-LT (GGG40.3)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
Fjöldi möskva [n/cm²]64
Gerðir tengingaKragi
Heimilaðir miðlarDistrict heating/cooling circulation water
Hitastig miðils [°C] [hám.]150 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]-20 °C
Kvs-gildi [m³/klst]20.00 m³/h
LýsingFVF DN32 PN25 með tengi
Material DescriptionFVF DN32 PN25 with Plug
Einkenni
Gildi
Merking á vöruYes
Möskvastærð [mm]0.87 mm
Nafnþrýstingur [bar]25 bar
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineDistrict Energy Controls
SigtisgerðMeð kló
Snið magns á pakkningu4 pc
StærðDN 32
Stærð tengingar32
VöruhópurAuxiliary Products
VörutegundFVF
VottunarstaðallDIN EN 1092-2
ÞrýstingsflokkurPN 25
Þvermál [mm]32 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight5.69 Kilogram
Net weight5 Kilogram
Volume3.946 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702421555354
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens