FVF, PN 16, DN 100, Með kló, Kragi, 100
065B7766
FVF DN100 PN16 tengi-sérst. sigti, I-p
065B7766
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Annar valkostur miðils | Glýkólískt vatn allt að 50 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni | Grátt steypujárn EN-GJL-250 (GG25) |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fjöldi möskva [n/cm²] | 280 |
| Gerðir tenginga | Kragi |
| Heimilaðir miðlar | District heating/cooling circulation water |
| Hitastig miðils [°C] [hám.] | 150 °C |
| Hitastig miðils [°C] [lágm.] | -10 °C |
| Kvs-gildi [m³/klst] | 192.80 m³/h |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Lýsing | FVF DN100 PN16 tengi-sérst. sigti, I-p |
| Material Description | FVF DN100 PN16 Plug-Special Screen, I-p |
| Möskvastærð [mm] | 0.40 mm |
| Nafnþrýstingur [bar] | 16 bar |
| Product line | District Energy Controls |
| Sigtisgerð | Með kló |
| Stærð | DN 100 |
| Stærð tengingar | 100 |
| Vöruhópur | Auxiliary Products |
| Vörutegund | FVF |
| Vottunarstaðall | DIN EN 1092-2 |
| Þrýstingsflokkur | PN 16 |
| Þvermál [mm] | 100 mm |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 28.187 Kilogram |
| Net weight | 23 Kilogram |
| Volume | 47.4 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555767 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |