Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 16, DN 65, Með kló, Kragi, 65

065B7764

FVF DN65 PN16 tengi-sérst. sigti, I-p

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Annar valkostur miðilsGlýkólískt vatn allt að 50
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EfniGrátt steypujárn EN-GJL-250 (GG25)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
Fjöldi möskva [n/cm²]280
Gerðir tengingaKragi
Heimilaðir miðlarDistrict heating/cooling circulation water
Hitastig miðils [°C] [hám.]150 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]-10 °C
Kvs-gildi [m³/klst]86.70 m³/h
LýsingFVF DN65 PN16 tengi-sérst. sigti, I-p
Material DescriptionFVF DN65 PN16 Plug-Special Screen, I-p
Einkenni
Gildi
Merking á vöruYes
Möskvastærð [mm]0.40 mm
Nafnþrýstingur [bar]16 bar
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineDistrict Energy Controls
SigtisgerðMeð kló
Snið magns á pakkningu12 pc
StærðDN 65
Stærð tengingar65
VöruhópurAuxiliary Products
VörutegundFVF
VottunarstaðallDIN EN 1092-2
ÞrýstingsflokkurPN 16
Þvermál [mm]65 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight14.375 Kilogram
Net weight12 Kilogram
Volume28 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702421555743
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens