Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 16, Með kló, Kragi, 40

065B7762

FVF DN40 PN16 tengi-sérst. sigti, I-p

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Annar valkostur miðilsGlýkólískt vatn allt að 50
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EfniGrátt steypujárn EN-GJL-250 (GG25)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
Fjöldi möskva [n/cm²]280
Gerðir tengingaKragi
Heimilaðir miðlarDistrict heating/cooling circulation water
Hitastig miðils [°C] [hám.]150 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]-10 °C
Kvs-gildi [m³/klst]30.60 m³/h
Einkenni
Gildi
LýsingFVF DN40 PN16 tengi-sérst. sigti, I-p
Material DescriptionFVF DN40 PN16 Plug-Special Screen, I-p
Möskvastærð [mm]0.40 mm
Nafnþrýstingur [bar]16 bar
Product lineDistrict Energy Controls
SigtisgerðMeð kló
StærðDN 40
Stærð tengingar40
VöruhópurAuxiliary Products
VörutegundFVF
VottunarstaðallDIN EN 1092-2
ÞrýstingsflokkurPN 16
Þvermál [mm]40 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight8.05 Kilogram
Net weight6.2 Kilogram
Volume16.8 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702421555729
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens