Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 16, DN 200, Með kló, Kragi, 200

065B7751

FVF DN200 PN16 með tengi

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Annar valkostur miðilsGlýkólískt vatn allt að 50
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EfniGrátt steypujárn EN-GJL-250 (GG25)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
Fjöldi möskva [n/cm²]25
Gerðir tengingaKragi
Heimilaðir miðlarDistrict heating/cooling circulation water
Hitastig miðils [°C] [hám.]150 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]-10 °C
Kvs-gildi [m³/klst]870.00 m³/h
LýsingFVF DN200 PN16 með tengi
Einkenni
Gildi
Material DescriptionVATNSIGTI FVF DN200 PN16 MEÐ TENGI
Merking á vöruYes
Möskvastærð [mm]1.18 mm
Nafnþrýstingur [bar]16 bar
Product lineDistrict Energy Controls
SigtisgerðMeð kló
StærðDN 200
Stærð tengingar200
VöruhópurAuxiliary Products
VörutegundFVF
VottunarstaðallDIN EN 1092-2
ÞrýstingsflokkurPN 16
Þvermál [mm]200 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight107.2 Kilogram
Net weight100.08 Kilogram
Volume232.8 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702421555293
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens