Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 16, DN 125, Með kló, Kragi, 125

065B7749

FVF DN125 PN16 með tengi

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Annar valkostur miðilsGlýkólískt vatn allt að 50
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EfniGrátt steypujárn EN-GJL-250 (GG25)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
Fjöldi möskva [n/cm²]25
Gerðir tengingaKragi
Heimilaðir miðlarDistrict heating/cooling circulation water
Hitastig miðils [°C] [hám.]150 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]-10 °C
Kvs-gildi [m³/klst]350.00 m³/h
LýsingFVF DN125 PN16 með tengi
Einkenni
Gildi
Material DescriptionFVF DN125 PN16 with Plug
Merking á vöruYes
Möskvastærð [mm]1.18 mm
Nafnþrýstingur [bar]16 bar
Product lineDistrict Energy Controls
SigtisgerðMeð kló
StærðDN 125
Stærð tengingar125
VöruhópurAuxiliary Products
VörutegundFVF
VottunarstaðallDIN EN 1092-2
ÞrýstingsflokkurPN 16
Þvermál [mm]125 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight36.8 Kilogram
Net weight32.6 Kilogram
Volume91.26 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702421555279
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens