Danfoss logo
Strainer - FVF - DN65 - 065B7745, 065B7746, 065B7747, 065B7748, 065B7775, 065B7776, 065B7777, 065B7778

FVF, PN 16, DN 50, Með kló, Kragi, 50

065B7745

FVF DN50 PN16 með tengi

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Annar valkostur miðilsGlýkólískt vatn allt að 50
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EfniGrátt steypujárn EN-GJL-250 (GG25)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
Fjöldi möskva [n/cm²]64
Gerðir tengingaKragi
Heimilaðir miðlarDistrict heating/cooling circulation water
Hitastig miðils [°C] [hám.]150 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]-10 °C
Kvs-gildi [m³/klst]54.00 m³/h
LýsingFVF DN50 PN16 með tengi
Einkenni
Gildi
Material DescriptionFVF DN50 PN16 with Plug
Merking á vöruYes
Möskvastærð [mm]0.87 mm
Nafnþrýstingur [bar]16 bar
Product lineDistrict Energy Controls
SigtisgerðMeð kló
StærðDN 50
Stærð tengingar50
VöruhópurAuxiliary Products
VörutegundFVF
VottunarstaðallDIN EN 1092-2
ÞrýstingsflokkurPN 16
Þvermál [mm]50 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight8.546 Kilogram
Net weight8.5 Kilogram
Volume11.25 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702421555231
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens