Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 16, DN 40, Með kló, Kragi, 40

065B7744

FVF DN40 PN16 með tengi

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Annar valkostur miðilsGlýkólískt vatn allt að 50
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EfniGrátt steypujárn EN-GJL-250 (GG25)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
Fjöldi möskva [n/cm²]64
Gerðir tengingaKragi
Heimilaðir miðlarDistrict heating/cooling circulation water
Hitastig miðils [°C] [hám.]150 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]-10 °C
Kvs-gildi [m³/klst]33.00 m³/h
LýsingFVF DN40 PN16 með tengi
Einkenni
Gildi
Material DescriptionFVF DN40 PN16 with Plug
Merking á vöruYes
Möskvastærð [mm]0.87 mm
Nafnþrýstingur [bar]16 bar
Product lineDistrict Energy Controls
SigtisgerðMeð kló
StærðDN 40
Stærð tengingar40
VöruhópurAuxiliary Products
VörutegundFVF
VottunarstaðallDIN EN 1092-2
ÞrýstingsflokkurPN 16
Þvermál [mm]40 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight7.231 Kilogram
Net weight7.053 Kilogram
Volume10.933 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702421555224
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens