Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 16, DN 20, Með kló, Kragi, 20

065B7741

FVF DN20 PN16 með tengi

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Annar valkostur miðilsGlýkólískt vatn allt að 50
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EfniGrátt steypujárn EN-GJL-250 (GG25)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
Fjöldi möskva [n/cm²]150
Gerðir tengingaKragi
Heimilaðir miðlarDistrict heating/cooling circulation water
Hitastig miðils [°C] [hám.]150 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]-10 °C
Kvs-gildi [m³/klst]9.50 m³/h
LýsingFVF DN20 PN16 með tengi
Material DescriptionFVF DN20 PN16 with Plug
Einkenni
Gildi
Merking á vöruYes
Möskvastærð [mm]0.54 mm
Nafnþrýstingur [bar]16 bar
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineDistrict Energy Controls
SigtisgerðMeð kló
Snið magns á pakkningu6 pc
StærðDN 20
Stærð tengingar20
VöruhópurAuxiliary Products
VörutegundFVF
VottunarstaðallDIN EN 1092-2
ÞrýstingsflokkurPN 16
Þvermál [mm]20 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight3.21 Kilogram
Net weight3.21 Kilogram
Volume1.35 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702421555194
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens