Danfoss logo
FVF with ball valve mounted on strainer

FVF, PN 16, DN 300, Með aftöppunarkúluloka, Kragi, 300

065B7739

FVF DN300 PN16 með kúluloka
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: FVF

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Annar valkostur miðilsGlýkólískt vatn allt að 50
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EfniGrátt steypujárn EN-GJL-250 (GG25)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
Fjöldi möskva [n/cm²]25
Gerðir tengingaKragi
Heimilaðir miðlarDistrict heating/cooling circulation water
Hitastig miðils [°C] [hám.]150 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]-10 °C
Kvs-gildi [m³/klst]1735.00 m³/h
Einkenni
Gildi
LýsingFVF DN300 PN16 með kúluloka
Material DescriptionFVF DN300 PN16 with draining valve
Möskvastærð [mm]1.18 mm
Nafnþrýstingur [bar]16 bar
Product lineDistrict Energy Controls
SigtisgerðMeð aftöppunarkúluloka
StærðDN 300
Stærð tengingar300
VöruhópurAuxiliary Products
VörutegundFVF
VottunarstaðallDIN EN 1092-2
ÞrýstingsflokkurPN 16
Þvermál [mm]300 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight280 Kilogram
Net weight280 Kilogram
Volume460.8 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702421555118
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens