Danfoss logo
FVF with ball valve mounted on strainer

FVF, PN 16, DN 250, Með aftöppunarkúluloka, Kragi, 250

065B7738

FVF DN250 PN16 með kúluloka
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: FVF

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Annar valkostur miðilsGlýkólískt vatn allt að 50
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EfniGrátt steypujárn EN-GJL-250 (GG25)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
Fjöldi möskva [n/cm²]25
Gerðir tengingaKragi
Heimilaðir miðlarDistrict heating/cooling circulation water
Hitastig miðils [°C] [hám.]150 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]-10 °C
Kvs-gildi [m³/klst]1260.00 m³/h
LýsingFVF DN250 PN16 með kúluloka
Einkenni
Gildi
Material DescriptionFVF DN250 PN16 with draining valve
Merking á vöruYes
Möskvastærð [mm]1.18 mm
Nafnþrýstingur [bar]16 bar
Product lineDistrict Energy Controls
SigtisgerðMeð aftöppunarkúluloka
StærðDN 250
Stærð tengingar250
VöruhópurAuxiliary Products
VörutegundFVF
VottunarstaðallDIN EN 1092-2
ÞrýstingsflokkurPN 16
Þvermál [mm]250 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight180.5 Kilogram
Net weight162 Kilogram
Volume384 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702421555637
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens