FVF, PN 16, DN 50, Með aftöppunarkúluloka, Kragi, 50
065B7731
FVF DN50 PN16 með kúluloka
065B7731
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Annar valkostur miðils | Glýkólískt vatn allt að 50 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni | Grátt steypujárn EN-GJL-250 (GG25) |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fjöldi möskva [n/cm²] | 64 |
| Gerðir tenginga | Kragi |
| Heimilaðir miðlar | District heating/cooling circulation water |
| Hitastig miðils [°C] [hám.] | 150 °C |
| Hitastig miðils [°C] [lágm.] | -10 °C |
| Kvs-gildi [m³/klst] | 54.00 m³/h |
| Lýsing | FVF DN50 PN16 með kúluloka |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Material Description | FVF DN50 PN16 with draining valve |
| Merking á vöru | Yes |
| Möskvastærð [mm] | 0.87 mm |
| Nafnþrýstingur [bar] | 16 bar |
| Product line | District Energy Controls |
| Sigtisgerð | Með aftöppunarkúluloka |
| Stærð | DN 50 |
| Stærð tengingar | 50 |
| Vöruhópur | Auxiliary Products |
| Vörutegund | FVF |
| Vottunarstaðall | DIN EN 1092-2 |
| Þrýstingsflokkur | PN 16 |
| Þvermál [mm] | 50 mm |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 8.906 Kilogram |
| Net weight | 8.5 Kilogram |
| Volume | 11.563 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555163 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |