Danfoss logo
FVF with ball valve mounted on strainer

FVF, PN 16, DN 40, Með aftöppunarkúluloka, Kragi, 40

065B7730

FVF DN40 PN16 með kúluloka

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Annar valkostur miðilsGlýkólískt vatn allt að 50
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EfniGrátt steypujárn EN-GJL-250 (GG25)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
Fjöldi möskva [n/cm²]64
Gerðir tengingaKragi
Heimilaðir miðlarDistrict heating/cooling circulation water
Hitastig miðils [°C] [hám.]150 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]-10 °C
Kvs-gildi [m³/klst]33.00 m³/h
Einkenni
Gildi
LýsingFVF DN40 PN16 með kúluloka
Material DescriptionFVF DN40 PN16 with draining valve
Möskvastærð [mm]0.87 mm
Nafnþrýstingur [bar]16 bar
Product lineDistrict Energy Controls
SigtisgerðMeð aftöppunarkúluloka
StærðDN 40
Stærð tengingar40
VöruhópurAuxiliary Products
VörutegundFVF
VottunarstaðallDIN EN 1092-2
ÞrýstingsflokkurPN 16
Þvermál [mm]40 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight7.338 Kilogram
Net weight7.167 Kilogram
Volume9.163 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702421555156
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens