Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

SigtiogO hringurfyrir FVR/FVR-D DN25

065B8249

SigtiogO hringurfyrir FVR/FVR-D DN25

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Annar valkostur miðilsGlýkólískt vatn allt að 50
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni meginhlutaRyðfrítt stál, EPDM
Fjöldi möskva [n/cm²]50
Heimilaðir miðlarDistrict heating/cooling circulation water
Hitastig miðils [°C] [hám.]130 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]-10 °C
Einkenni
Gildi
LýsingSigtiogO hringurfyrir FVR/FVR-D DN25
Material DescriptionFVR Screen DN25
Merking á vöruYes
Möskvastærð [mm]0.50 mm
Product lineDistrict Energy Controls
SCIP-málsskjalanr.5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8
Vöruheiti í SCIP-málsskjölum065B8249
VöruhópurAccessories - Auxiliary Products
VörutegundFVR Screens

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.006 Kilogram
Net weight0.006 Kilogram
Volume0.041 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5710104042497
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm