FVF gasket, DN 300
065B7897
FVF þétti DN300
Þessi vara hefur verið hætt í framleiðslu.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.
Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: Aukabúnaður fyrir sigti
065B7897
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Annar valkostur miðils | Glýkólískt vatn allt að 50 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| Efni meginhluta | Styrkt grafít |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Heimilaðir miðlar | District heating/cooling circulation water |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Hitastig miðils [°C] [hám.] | 350 °C |
| Hitastig miðils [°C] [lágm.] | -10 °C |
| Lýsing | FVF þétti DN300 |
| Material Description | FVF DN300 spare gasket |
| Product line | District Energy Controls |
| Size | DN 300 |
| Vöruhópur | Accessories - Auxiliary Products |
| Vörutegund | FVF gasket |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.564 Kilogram |
| Net weight | 0.06 Kilogram |
| Volume | 4.345 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424503376 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |