FVF gasket, DN 25
065B7887
FVF þétti DN25-32
065B7887
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Annar valkostur miðils | Glýkólískt vatn allt að 50 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| Efni meginhluta | Styrkt grafít |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Heimilaðir miðlar | District heating/cooling circulation water |
| Hitastig miðils [°C] [hám.] | 350 °C |
| Hitastig miðils [°C] [lágm.] | -10 °C |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Lýsing | FVF þétti DN25-32 |
| Material Description | FVF DN25/32 spare gasket |
| Merking á vöru | Yes |
| Pökkunarsnið | Iðnaðarpakki |
| Product line | District Energy Controls |
| Size | DN 25 |
| Snið magns á pakkningu | 10 pc |
| Vöruhópur | Accessories - Auxiliary Products |
| Vörutegund | FVF gasket |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.002 Kilogram |
| Net weight | 0.001 Kilogram |
| Volume | 0.06 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104031668 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |