Sigti DN65 PN16-25 Fín+þétti
065B7830
Sigti DN65 PN16-25 Fín+þétti
065B7830
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Annar valkostur miðils | Glýkólískt vatn allt að 50 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| Efni meginhluta | Ryðfrítt stál, ef. Nr 1.4301 |
| Fjöldi möskva [n/cm²] | 625 |
| Heimilaðir miðlar | District heating/cooling circulation water |
| Hitastig miðils [°C] [hám.] | 350 °C |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Hitastig miðils [°C] [lágm.] | -10 °C |
| Lýsing | Sigti DN65 PN16-25 Fín+þétti |
| Material Description | FVF Screen DN65 Fine Mesh |
| Merking á vöru | Yes |
| Möskvastærð [mm] | 0.25 mm |
| Product line | District Energy Controls |
| Vöruhópur | Accessories - Auxiliary Products |
| Vörutegund | FV Screens - Fine |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.106 Kilogram |
| Net weight | 0.094 Kilogram |
| Volume | 0.613 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555989 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |