Drain ball valve FVF-B brass body, DN 15-50
065B7802
Kúluloki DN10 og minnkun
065B7802
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Annar valkostur miðils | Glýkólískt vatn allt að 50 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| Efni meginhluta | DZR látún CuZn36Pb2AS |
| Fyrir lokastærð | DN 15-50 |
| Heimilaðir miðlar | District heating/cooling circulation water |
| Hitastig miðils [°C] [hám.] | 130 °C |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Hitastig miðils [°C] [lágm.] | -10 °C |
| Lýsing | Kúluloki DN10 og minnkun |
| Material Description | Draining Valve DN 10 for FVF DN15-50 |
| Merking á vöru | Yes |
| Product line | District Energy Controls |
| Vöruhópur | Accessories - Auxiliary Products |
| Vörutegund | Drain ball valve FVF-B brass body |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.146 Kilogram |
| Net weight | 0.116 Kilogram |
| Volume | 0.144 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555064 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |