DHW system, TD-S, DHW storage & charging, 100 kW, 750 L
161L1010
THERMODUAL-S 750-100
161L1010
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
| Application type | DHW storage & charging |
| Breidd með hlíf [mm] | 1050 mm |
| Capacity [KW] | 100.0 kW |
| Category name | Tank solution substations |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Horizontal |
| Contains batteries | No |
| DCW stöðuþrýstingur [bar] [lágm.] | 1.0 bar |
| Delta P primary án hitamælis [bar] [lágm.] | 0.09 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH-rörastærð | DN20 |
| DHW dælugerð | UPM2K |
| DHW HEX gerð | XB37M-1-30 |
| DHW stýrigerð | External control |
| DHW vörumerki dælu | Grundfos |
| DHW-rörastærð | DN50 |
| Differential pressure primary [bar] [Max] | 25 bar |
| Dýpt með hlíf [mm] | 1165 mm |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Efni geymis | 14571 |
| Einangrunarefni | EPS with laminated fleece |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fæðispenna [V] AC | 230 V |
| Fjöldi heimila [hám.] | 55 |
| Flow primary [m3/h] [Max] | 1.90 m³/h |
| Flow secondary [m3/h] [Max] | 1.71 m³/h |
| Gerð DH tengingar | welded |
| Gerð DHW-tengingar | Internal thread |
| Gerð HE tengingar | welded |
| Hæð með hlíf [mm] | 2045 mm |
| HE-rörastærð | DN20 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Heitavatnsgeymir stærð[l] | 750 L |
| Heiti DHW stillis | No Controller |
| HEX DHW alloy | 1.4404 |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Hönnun | Standing |
| Lýsing | THERMODUAL-S 750-100 |
| Material Description | ThermoDual-S 750-100 v2023 |
| Nafn framleiðanda | Danfoss |
| Nafnþrýstingur, aðal [bar] | 25 bar |
| Nafnþrýstingur, annar [bar] | 10 bar |
| Package 2 depth [mm] | 800 mm |
| Package 2 height [mm] | 500 mm |
| Package 2 width [mm] | 1200 mm |
| PED-flokkur | § 4.3 |
| Pípustærð hringrásar | DN25 |
| Pressure primary [bar] [Max] | 25 bar |
| Pressure secondary [bar] [Max] | 10 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Ráðlagt fæðihitastig [˚C] | 70 °C |
| Stærð DH tengingar | 26,9 mm |
| Stærð DHW tengingar | Rp2" |
| Stærð HE tengingar | 26,9 mm |
| Straumur [A] [hám.] | 0.2 A |
| Tengigerð hringrásar | Internal thread |
| Tengingarstærð hringrásar | Rp1" |
| UL mark | No |
| Umbúðabreidd [mm] | 1000 mm |
| Umbúðadýpt [mm] | 1000 mm |
| Umbúðahæð [mm] | 2195 mm |
| Uppbygging fæðihitastigs [˚C] | 150 °C |
| Vöruhópur | DHW system |
| Vörutegund | TD-S |
| Vottun | DVGWCE |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 144 Kilogram |
| Net weight | 144 Kilogram |
| Volume | 2408.016 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162706046 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |