Danfoss logo
ThermoDual S/ ThermoDual S STS

DHW system, TD-S, DHW storage & charging, 44 kW, 100 L

161L0977

THERMODUAL-S 100-44

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Application typeDHW storage & charging
Breidd með hlíf [mm]595 mm
Capacity [KW]44.0 kW
Category nameTank solution substations
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryHorizontal
Contains batteriesNo
DCW stöðuþrýstingur [bar] [lágm.]1.0 bar
Delta P primary án hitamælis [bar] [lágm.]0.08 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rörastærðDN20
DHW dælugerðUPN
DHW HEX gerðXB12M-1-20
DHW stýrigerðExternal control
DHW vörumerki dæluGrundfos
DHW-rörastærðDN20
Differential pressure primary [bar] [Max]25 bar
Dýpt með hlíf [mm]740 mm
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni geymis14571
EinangrunarefniEPS with laminated fleece
EU RoHS complianceOut of scope
Fæðispenna [V] AC230 V
Fjöldi heimila [hám.]6
Flow primary [m3/h] [Max]1.08 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]0.75 m³/h
Gerð DH tengingarwelded
Gerð DHW-tengingarInternal thread
Gerð HE tengingarwelded
Hæð með hlíf [mm]1290 mm
Einkenni
Gildi
HE-rörastærðDN20
Heitavatnsgeymir stærð[l]100 L
Heiti DHW stillisNo Controller
HEX DHW alloy1.4404
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
HönnunStanding
LýsingTHERMODUAL-S 100-44
Material DescriptionThermoDual-S 100-44 VA v2023
Nafn framleiðandaDanfoss
Nafnþrýstingur, aðal [bar]25 bar
Nafnþrýstingur, annar [bar]10 bar
PED-flokkur§ 4.3
Pípustærð hringrásarDN20
Pressure primary [bar] [Max]25 bar
Pressure secondary [bar] [Max]10 bar
Product lineHeavy Duty Stations
Ráðlagt fæðihitastig [˚C]70 °C
Stærð DH tengingar26,9 mm
Stærð DHW tengingarRp3/4"
Stærð HE tengingar26,9 mm
Straumur [A] [hám.]0.4 A
Tengigerð hringrásarInternal thread
Tengingarstærð hringrásarRp3/4"
UL markNo
Umbúðabreidd [mm]750 mm
Umbúðadýpt [mm]750 mm
Umbúðahæð [mm]1500 mm
Uppbygging fæðihitastigs [˚C]150 °C
VöruhópurDHW system
VörutegundTD-S
VottunDVGWCE

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight45 Kilogram
Net weight45 Kilogram
Volume574.437 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162705032
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm