Termix BL-FI, Heiti DHW stillis: ECL
144H2368
Vörutegund: Termix BL-FI, 16 bar, 110 °C, ECL
144H2368
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Application type | DHW Charging |
| Breidd án hlífar [mm] | 905 mm |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH-rörastærð | Ø28 |
| DHW forðageymisrás - stýring | Rafmagns |
| DHW hringrás | Já |
| DHW stýrigerð | Rafmagns |
| DHW-rörastærð | Ø28 |
| Dýpt án hlífar [mm] | 400 mm |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fæðispenna [V] | 230.0 V |
| Gerð DH tengingar | G inr. skrúfugangur |
| Gerð DHW-tengingar | G inr. skrúfugangur |
| Gerð tengigrindar | Type 8 E-CP |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Hæð án hlífar [mm] | 890 mm |
| Heiti DHW stillis | ECL |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| Lýsing | Fully insulated Instantaneous water heater |
| Material Description | BL-FI type 8 E-CP |
| Nafnþrýstingur, aðal [bar] | 16 bar |
| Pípustærð hringrásar | Ø18 |
| Product line | Light Duty Stations |
| SCIP-málsskjalanr. | d5fc0f8c-b78a-4968-993e-1a51668ed9f2 |
| Stærð DH tengingar | G1" |
| Stærð DHW tengingar | G1" |
| Tengigerð hringrásar | G inr. Skrúfgangur |
| Tengingarstærð hringrásar | G3/4" |
| UL mark | No |
| Uppbygging fæðihitastigs [˚C] | 110 °C |
| Vöruhópur | Tengigrindur |
| Vörutegund | Termix BL-FI |
| Þekjuefni | Án |
| Þekjukostur | Nei |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 60 Kilogram |
| Net weight | 59 Kilogram |
| Volume | 0.322 Cubic meter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561328045 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |