Danfoss logo
Drinking water storage tank

Accessories DHW, DHW heaters, SE-R 1000

640U4938

1000 L, Insulation material: EPS with laminated fleece

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Application typeDHW storage & charging
Breidd án hlífar [mm]850 mm
Breidd með hlíf [mm]1050 mm
Capacity [KW]59.0 kW
Category nameDHW heaters
CE markYes
Connection direction secondaryHorizontal
Contains batteriesNo
Delta P primary án hitamælis [bar] [lágm.]0.11 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rörastærðDN32
DHW-rörastærðDN50
Dýpt án hlífar [mm]850 mm
Dýpt með hlíf [mm]1050 mm
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni geymis1.4571
EinangrunarefniEPS with laminated fleece
Fjöldi heimila [hám.]36
Flow primary [m3/h] [Max]3.56 m³/h
Gerð DH tengingarExternal thread
Gerð DHW-tengingarInternal thread
Gerð HE tengingarExternal thread
Hæð án hlífar [mm]2075 mm
Hæð með hlíf [mm]2075 mm
HE-rörastærðDN32
Einkenni
Gildi
Heitavatnsgeymir stærð[l]1000 L
HEX DHW brazed/gasketed materialStainless steel tank with coil inside
HEX hitunarmálmblanda1.4571
HönnunStanding
LýsingSE-R 1000
Material DescriptionSE-R 1000
Nafnþrýstingur, aðal [bar]25 bar
Nafnþrýstingur, annar [bar]10 bar
PED-flokkurII
Pípustærð hringrásarDN20
Product lineHeavy Duty Stations
Ráðlagt fæðihitastig [˚C]70 °C
Stærð DH tengingarR1 1/4"
Stærð DHW tengingarRp2"
Stærð HE tengingarR1 1/4"
Tengigerð hringrásarInternal thread
Tengingarstærð hringrásarRp3/4"
UL markNo
Umbúðabreidd [mm]1100 mm
Umbúðadýpt [mm]1100 mm
Umbúðahæð [mm]2195 mm
Uppbygging fæðihitastigs [˚C]95 °C
VöruhópurAccessories DHW
VörutegundTanks, buffers and heaters
VottunCEPED
ÞekjuefniEPS+Fleece

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight180 Kilogram
Net weight180 Kilogram
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715255211075
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens