Accessories DHW, DHW heaters, SE-RG0750
640U4937
750 L, Insulation material: EPS with laminated fleece
640U4937
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
| Application type | DHW storage & charging |
| Breidd án hlífar [mm] | 800 mm |
| Breidd með hlíf [mm] | 1000 mm |
| Capacity [KW] | 55.0 kW |
| Category name | DHW heaters |
| CE mark | Yes |
| Connection direction secondary | Horizontal |
| Contains batteries | No |
| Delta P primary án hitamælis [bar] [lágm.] | 0.11 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH-rörastærð | DN25 |
| DHW-rörastærð | DN50 |
| Dýpt án hlífar [mm] | 800 mm |
| Dýpt með hlíf [mm] | 1000 mm |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| Efni geymis | 1.4571 |
| Einangrunarefni | EPS with laminated fleece |
| Fjöldi heimila [hám.] | 29 |
| Flow primary [m3/h] [Max] | 1.20 m³/h |
| Gerð DH tengingar | External thread |
| Gerð DHW-tengingar | Internal thread |
| Gerð HE tengingar | External thread |
| Hæð án hlífar [mm] | 1830 mm |
| Hæð með hlíf [mm] | 1830 mm |
| HE-rörastærð | DN25 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Heitavatnsgeymir stærð[l] | 750 L |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Stainless steel tank with coil inside |
| HEX hitunarmálmblanda | 1.4571 |
| Hönnun | Standing |
| Lýsing | SE-RG0750 |
| Material Description | SE-RG 750 |
| Nafnþrýstingur, aðal [bar] | 25 bar |
| Nafnþrýstingur, annar [bar] | 10 bar |
| PED-flokkur | II |
| Pípustærð hringrásar | DN25 |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Ráðlagt fæðihitastig [˚C] | 70 °C |
| Stærð DH tengingar | R1" |
| Stærð DHW tengingar | Rp2" |
| Stærð HE tengingar | R1" |
| Tengigerð hringrásar | Internal thread |
| Tengingarstærð hringrásar | Rp1" |
| UL mark | No |
| Umbúðabreidd [mm] | 1100 mm |
| Umbúðadýpt [mm] | 1100 mm |
| Umbúðahæð [mm] | 1950 mm |
| Uppbygging fæðihitastigs [˚C] | 95 °C |
| Vöruhópur | Accessories DHW |
| Vörutegund | Tanks, buffers and heaters |
| Vottun | CEPED |
| Þekjuefni | EPS+Fleece |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 145 Kilogram |
| Net weight | 145 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255210818 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |