Danfoss logo
Drinking water storage tank

Accessories DHW, DHW heaters, SE-RG0500

640U4936

500 L, Insulation material: EPS with laminated fleece

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Application typeDHW storage & charging
Breidd án hlífar [mm]650 mm
Breidd með hlíf [mm]850 mm
Capacity [KW]42.0 kW
Category nameDHW heaters
CE markYes
Connection direction secondaryHorizontal
Contains batteriesNo
Delta P primary án hitamælis [bar] [lágm.]0.19 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rörastærðDN25
DHW-rörastærðDN32
Dýpt án hlífar [mm]650 mm
Dýpt með hlíf [mm]850 mm
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni geymis1.4571
EinangrunarefniEPS with laminated fleece
Fjöldi heimila [hám.]20
Flow primary [m3/h] [Max]0.98 m³/h
Gerð DH tengingarExternal thread
Gerð DHW-tengingarInternal thread
Gerð HE tengingarExternal thread
Hæð án hlífar [mm]1745 mm
Hæð með hlíf [mm]1745 mm
HE-rörastærðDN25
Einkenni
Gildi
Heitavatnsgeymir stærð[l]500 L
HEX DHW brazed/gasketed materialStainless steel tank with coil inside
HEX hitunarmálmblanda1.4571
HönnunStanding
LýsingSE-RG0500
Material DescriptionSE-RG 500
Nafnþrýstingur, aðal [bar]25 bar
Nafnþrýstingur, annar [bar]10 bar
PED-flokkurII
Pípustærð hringrásarDN20
Product lineHeavy Duty Stations
Ráðlagt fæðihitastig [˚C]70 °C
Stærð DH tengingarR1"
Stærð DHW tengingarRp1 1/4"
Stærð HE tengingarR1"
Tengigerð hringrásarInternal thread
Tengingarstærð hringrásarRp3/4"
UL markNo
Umbúðabreidd [mm]900 mm
Umbúðadýpt [mm]900 mm
Umbúðahæð [mm]1865 mm
Uppbygging fæðihitastigs [˚C]95 °C
VöruhópurAccessories DHW
VörutegundTanks, buffers and heaters
VottunCEPED
ÞekjuefniEPS+Fleece

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight95 Kilogram
Net weight95 Kilogram
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715255211068
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens