Accessories DHW, DHW heaters, SE-RG0350
640U4935
350 L, Insulation material: EPS with laminated fleece
640U4935
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
| Application type | DHW storage & charging |
| Breidd án hlífar [mm] | 550 mm |
| Breidd með hlíf [mm] | 750 mm |
| Capacity [KW] | 34.0 kW |
| Category name | DHW heaters |
| CE mark | Yes |
| Connection direction secondary | Horizontal |
| Contains batteries | No |
| Delta P primary án hitamælis [bar] [lágm.] | 0.13 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH-rörastærð | DN25 |
| DHW-rörastærð | DN32 |
| Dýpt án hlífar [mm] | 550 mm |
| Dýpt með hlíf [mm] | 750 mm |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| Efni geymis | 1.4571 |
| Einangrunarefni | EPS with laminated fleece |
| Fjöldi heimila [hám.] | 14 |
| Flow primary [m3/h] [Max] | 0.98 m³/h |
| Gerð DH tengingar | External thread |
| Gerð DHW-tengingar | Internal thread |
| Gerð HE tengingar | External thread |
| Hæð án hlífar [mm] | 1725 mm |
| Hæð með hlíf [mm] | 1725 mm |
| HE-rörastærð | DN25 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Heitavatnsgeymir stærð[l] | 350 L |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Stainless steel tank with coil inside |
| HEX hitunarmálmblanda | 1.4571 |
| Hönnun | Standing |
| Lýsing | SE-RG0350 |
| Material Description | SE-RG 350 |
| Nafnþrýstingur, aðal [bar] | 25 bar |
| Nafnþrýstingur, annar [bar] | 10 bar |
| PED-flokkur | II |
| Pípustærð hringrásar | DN20 |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Ráðlagt fæðihitastig [˚C] | 70 °C |
| Stærð DH tengingar | R1" |
| Stærð DHW tengingar | Rp1 1/4" |
| Stærð HE tengingar | R1" |
| Tengigerð hringrásar | Internal thread |
| Tengingarstærð hringrásar | Rp3/4" |
| UL mark | No |
| Umbúðabreidd [mm] | 800 mm |
| Umbúðadýpt [mm] | 800 mm |
| Umbúðahæð [mm] | 1845 mm |
| Uppbygging fæðihitastigs [˚C] | 95 °C |
| Vöruhópur | Accessories DHW |
| Vörutegund | Tanks, buffers and heaters |
| Vottun | CEPED |
| Þekjuefni | EPS+Fleece |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 85 Kilogram |
| Net weight | 85 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255210696 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |