Danfoss logo
Drinking water storage tank

Accessories DHW, DHW heaters, SE-RG0160

640U4933

160 L, Insulation material: EPS with laminated fleece

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Application typeDHW storage & charging
Breidd án hlífar [mm]500 mm
Breidd með hlíf [mm]700 mm
Capacity [KW]29.0 kW
Category nameDHW heaters
CE markYes
Connection direction secondaryHorizontal
Contains batteriesNo
Delta P primary án hitamælis [bar] [lágm.]0.10 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rörastærðDN25
DHW-rörastærðDN25
Dýpt án hlífar [mm]500 mm
Dýpt með hlíf [mm]700 mm
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni geymis1.4571
EinangrunarefniEPS with laminated fleece
Fjöldi heimila [hám.]5
Flow primary [m3/h] [Max]1.20 m³/h
Gerð DH tengingarExternal thread
Gerð DHW-tengingarInternal thread
Gerð HE tengingarExternal thread
Hæð án hlífar [mm]1245 mm
Hæð með hlíf [mm]1245 mm
HE-rörastærðDN25
Einkenni
Gildi
Heitavatnsgeymir stærð[l]160 L
HEX DHW brazed/gasketed materialStainless steel tank with coil inside
HEX hitunarmálmblanda1.4571
HönnunStanding
LýsingSE-RG0160
Material DescriptionSE-RG 160
Nafnþrýstingur, aðal [bar]25 bar
Nafnþrýstingur, annar [bar]10 bar
PED-flokkurI
Pípustærð hringrásarDN20
Product lineHeavy Duty Stations
Ráðlagt fæðihitastig [˚C]70 °C
Stærð DH tengingarR1"
Stærð DHW tengingarRp1"
Stærð HE tengingarR1"
Tengigerð hringrásarInternal thread
Tengingarstærð hringrásarRp3/4"
UL markNo
Umbúðabreidd [mm]750 mm
Umbúðadýpt [mm]750 mm
Umbúðahæð [mm]1395 mm
Uppbygging fæðihitastigs [˚C]95 °C
VöruhópurAccessories DHW
VörutegundTanks, buffers and heaters
VottunCEPED
ÞekjuefniEPS+Fleece

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight50 Kilogram
Net weight50 Kilogram
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715255210580
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens