Danfoss logo
Modular Metering Unit, DN 25

Modular Metering Unit

267B0048

Heating set PV60 DN15 110 MMU, prepared to be mounted in recess box
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Application typeMetering unit
CE markNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEENo
Einkenni
Gildi
LýsingHeating set PV60 DN15 110 MMU, prepared to be mounted in recess box
Material DescriptionHeating set PV60 DN15 110 MMU
Nafnþrýstingur, aðal [bar]10 bar
Product lineSubsystems
Uppbygging fæðihitastigs [˚C]95 °C
VöruhópurMetering unit
VörutegundModular Metering Unit
ÞrýstingsflokkurPN 10

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight2.5 Kilogram
Net weight2 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume22.096 Liter
EAN/UPC5702424648237