Modular Metering Unit
267B0001
Circulation set for modular metering unit, prepared to be mounted in recess box
Þessi vara hefur verið hætt í framleiðslu.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.
267B0001
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Application type | Metering unit |
| CE mark | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Gerðir tenginga | Internal thread |
| Hitastig miðils [°C] [hám.] | 100 °C |
| Hitastillisvið [°C] [hám.] | 60 °C |
| Hitastillisvið [°C] [lágm.] | 35 °C |
| In scope of WEEE | No |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Innbyggður einstefnuloki | Yes |
| Lýsing | Circulation set for modular metering unit, prepared to be mounted in recess box |
| Material Description | Circulation set MTCV15 MMU |
| Mismunaþrýstingur yfir lokanum [kPa] [hám.] | 100 KPa |
| Nafnþrýstingur, aðal [bar] | 10 bar |
| Product line | Subsystems |
| Rennslishám. við dp=10 kpa [m3/klst] | 1.5 m³/h |
| Sótthreinsunarvirkni | No |
| Verksmiðjustilling [°C] | 50 °C |
| Vöruhópur | Metering unit |
| Vörutegund | Modular Metering Unit |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 2.5 Kilogram |
| Net weight | 1.5 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 6.029 Liter |
| EAN/UPC | 5702424626884 |