Danfoss logo
Metering Unit PV60, PV25

Metering unit in cabinet

267B0028

Metering unit PV25 DN 15
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Application typeMetering unit
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
LokastærðDN 15
LýsingMetering unit PV25 DN 15
Material DescriptionMetering Unit PV25 DN15
Einkenni
Gildi
Nafnþrýstingur, aðal [bar]10 bar
Product lineSubsystems
Uppbygging fæðihitastigs [˚C]95 °C
VöruhópurMetering unit
VörutegundMetering unit in cabinet
ÞrýstingsflokkurPN 10

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight17 Kilogram
Net weight14 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume60.512 Liter
EAN/UPC5702424645670