Metering unit in cabinet
267B0026
Metering unit PV60 DN25
Þessi vara hefur verið hætt í framleiðslu.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.
267B0026
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Application type | Metering unit |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Lokastærð | DN 25 |
| Lýsing | Metering unit PV60 DN25 |
| Material Description | Metering Unit PV60 DN25 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Nafnþrýstingur, aðal [bar] | 10 bar |
| Product line | Subsystems |
| Uppbygging fæðihitastigs [˚C] | 95 °C |
| Vöruhópur | Metering unit |
| Vörutegund | Metering unit in cabinet |
| Þrýstingsflokkur | PN 10 |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 16 Kilogram |
| Net weight | 14 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 73.984 Liter |
| EAN/UPC | 5702424644536 |