Danfoss logo
Metering Unit PV60, PV25

Metering unit in cabinet

267B0024

Metering unit PV60 DN15
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Application typeMetering unit
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
LokastærðDN 15
LýsingMetering unit PV60 DN15
Material DescriptionMetering Unit PV60 DN15
Einkenni
Gildi
Nafnþrýstingur, aðal [bar]10 bar
Product lineSubsystems
Uppbygging fæðihitastigs [˚C]95 °C
VöruhópurMetering unit
VörutegundMetering unit in cabinet
ÞrýstingsflokkurPN 10

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight14.8 Kilogram
Net weight12.8 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume73.984 Liter
EAN/UPC5702424644512