Danfoss logo
Metering Unit PM

Metering unit in cabinet

267B0023

Metering unit PM DN25HP
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Application typeMetering unit
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
LokastærðDN 25
LýsingMetering unit PM DN25HP
Material DescriptionMetering Unit PM DN25HP
Einkenni
Gildi
Nafnþrýstingur, aðal [bar]10 bar
Product lineSubsystems
Uppbygging fæðihitastigs [˚C]95 °C
VöruhópurMetering unit
VörutegundMetering unit in cabinet
ÞrýstingsflokkurPN 10

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight16.5 Kilogram
Net weight13.8 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume15.8 Liter
EAN/UPC5702424644505