Termix One-Q, Gerð 3, Heiti DHW stillis: AVTQ
004B6027
Vörutegund: Termix One-Q, Gerð 3, 16 bar, 120 °C, AVTQ
004B6027
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| Breidd án hlífar [mm] | 312 mm |
| Breidd með hlíf [mm] | 315 mm |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Contains batteries | No |
| DCW stöðuþrýstingur [bar] [lágm.] | 1.0 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH-rörastærð | Ø18 |
| DHW HEX gerð | T22-2 26/26 G3/4" VH |
| DHW hringrás | Án |
| DHW stýrigerð | Flæði/hitastillt |
| DHW-rörastærð | Ø18 |
| Dýpt án hlífar [mm] | 155 mm |
| Dýpt með hlíf [mm] | 165 mm |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Gerð DH tengingar | G ytr. skrúfg. |
| Gerð DHW-tengingar | G ytr. skrúfg. |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gerð tengigrindar | Gerð 3 |
| Hæð án hlífar [mm] | 468 mm |
| Hæð með hlíf [mm] | 470 mm |
| Heiti DHW stillis | AVTQ |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| Lýsing | Termix One Gerð 3 m/Q20 m/Skáp. |
| Material Description | TENGIGR.TERMIX1 M/AVTQ-0,42L/S |
| Nafnþrýstingur, aðal [bar] | 16 bar |
| Product line | Light Duty Stations |
| SCIP-málsskjalanr. | 713ab917-73b2-44f9-b5f0-623672ef6510 |
| Stærð DH tengingar | 3/4" |
| Stærð DHW tengingar | 3/4" |
| UL mark | No |
| Uppbygging fæðihitastigs [˚C] | 120 °C |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | Termix One type 3 w. AVTQ |
| Vöruhópur | Small Stations |
| Vörutegund | Termix One-Q |
| Vottun | CE |
| Þekjuefni | Grálökkuð stálþynna |
| Þekjukostur | Innifalið |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 14 Kilogram |
| Net weight | 13 Kilogram |
| Volume | 20.698 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560375484 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |