Danfoss logo
Termix One-B_144B3987

Termix One-B, Gerð 2, Heiti DHW stillis: AVTB

144B3987

Vörutegund: Termix One-B, Gerð 2, 16 bar, 120 °C, AVTB

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Application typeInstantaneous DHW
Breidd án hlífar [mm]315 mm
Breidd með hlíf [mm]315 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DCW stöðuþrýstingur [bar] [lágm.]0.5 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH-rörastærðØ18
DHW control valve kvs value [m3/h]3.40 m³/h
DHW HEX gerðT22-2 16/16 G3/4" VP
DHW hringrásÁn
DHW stýrigerðHitastillir
DHW-rörastærðØ18
Dýpt án hlífar [mm]165 mm
Dýpt með hlíf [mm]165 mm
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gerð DH tengingarG ytr. skrúfg.
Gerð DHW-tengingarG ytr. skrúfg.
Einkenni
Gildi
Gerð tengigrindarGerð 2
Hæð án hlífar [mm]430 mm
Hæð með hlíf [mm]430 mm
Heiti DHW stillisAVTB
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
LýsingTermix One Type 2 w/cover AVTB/safety valve
Material DescriptionTermix One Type 2 w/cover AVTB XB04-2-VP
Nafnþrýstingur, aðal [bar]16 bar
Product lineLight Duty Stations
SCIP-málsskjalanr.3c558d90-e4fe-4dc3-853d-916724fc60f2
Stærð DH tengingar3/4"
Stærð DHW tengingar3/4"
UL markNo
Uppbygging fæðihitastigs [˚C]120 °C
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumTermix One Type 2 w/cover AVTB XB04-2-VP
VöruhópurSmall Stations
VörutegundTermix One-B
VottunCE
ÞekjuefniGrálökkuð stálþynna
ÞekjukosturInnifalið

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight11 Kilogram
Net weight10 Kilogram
Volume20.698 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5706560905308
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm