Danfoss logo
Water heater Termix One without insulation

Termix One-B FI, Gerð 1, Heiti DHW stillis: AVTB

144B3998

Vörutegund: Termix One-B FI, Gerð 1, 16 bar, 120 °C, AVTB

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Application typeInstantaneous DHW
Breidd án hlífar [mm]355 mm
Breidd með hlíf [mm]355 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DCW stöðuþrýstingur [bar] [lágm.]1.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH-rörastærðØ18
DHW control valve kvs value [m3/h]1.90 m³/h
DHW HEX gerðT22-2 16/16 G3/4" VP
DHW hringrásÁn
DHW stýrigerðHitastillir
DHW-rörastærðØ18
Dýpt án hlífar [mm]195 mm
Dýpt með hlíf [mm]195 mm
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gerð DH tengingarG ytr. skrúfg.
Gerð DHW-tengingarG ytr. skrúfg.
Einkenni
Gildi
Gerð tengigrindarGerð 1
Hæð án hlífar [mm]435 mm
Hæð með hlíf [mm]435 mm
Heiti DHW stillisAVTB
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
LýsingTermix One Type 1 Avtb 15/insu
Material DescriptionTermix One Type 1 AVTB XB04-2-VP/Kappeis
Nafnþrýstingur, aðal [bar]16 bar
Product lineLight Duty Stations
SCIP-málsskjalanr.b1fe547c-e286-46d1-a952-a4fd5e04cdb2
Stærð DH tengingar3/4"
Stærð DHW tengingar3/4"
UL markNo
Uppbygging fæðihitastigs [˚C]120 °C
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumTermix One Type 1 AVTB XB04-2-VP/Kappeis
VöruhópurSmall Stations
VörutegundTermix One-B FI
VottunCE
ÞekjuefniÁn
ÞekjukosturÁn

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight11 Kilogram
Net weight10 Kilogram
Volume20.698 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5706560897733
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm