Termix One-B FI, Gerð 2, Heiti DHW stillis: AVTB
144B3402
Vörutegund: Termix One-B FI, Gerð 2, 16 bar, 100 °C, AVTB
144B3402
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| Breidd án hlífar [mm] | 355 mm |
| Breidd með hlíf [mm] | 355 mm |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Contains batteries | No |
| DCW stöðuþrýstingur [bar] [lágm.] | 0.5 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH-rörastærð | Ø18 |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.40 m³/h |
| DHW HEX gerð | T22-2 16/16 G3/4" VP |
| DHW hringrás | Án |
| DHW stýrigerð | Hitastillir |
| DHW-rörastærð | Ø18 |
| Dýpt án hlífar [mm] | 195 mm |
| Dýpt með hlíf [mm] | 195 mm |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Gerð DH tengingar | G ytr. skrúfg. |
| Gerð DHW-tengingar | G ytr. skrúfg. |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gerð tengigrindar | Gerð 2 |
| Hæð án hlífar [mm] | 435 mm |
| Hæð með hlíf [mm] | 435 mm |
| Heiti DHW stillis | AVTB |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| Lýsing | Termix One Type 2 with insulation and Safety valve |
| Material Description | Termix One SV 2 cover insul. |
| Nafnþrýstingur, aðal [bar] | 16 bar |
| Product line | Light Duty Stations |
| SCIP-málsskjalanr. | 22123669-5e62-46f3-a107-788aa32102d3 |
| Stærð DH tengingar | 3/4" |
| Stærð DHW tengingar | 3/4" |
| UL mark | No |
| Uppbygging fæðihitastigs [˚C] | 100 °C |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | Termix One SV 2 cover insul. |
| Vöruhópur | Small Stations |
| Vörutegund | Termix One-B FI |
| Vottun | CE |
| Þekjuefni | Án |
| Þekjukostur | Án |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 10 Kilogram |
| Net weight | 9 Kilogram |
| Volume | 33.506 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560887406 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |