Danfoss logo
Termix Novi in full insulation cover

Termix Novi, Gerð 3, Heiti DHW stillis: IHPT

144H3473

Vörutegund: Termix Novi, Gerð 3, 16 bar, 120 °C, IHPT

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Application typeInstantaneous DHW
Breidd án hlífar [mm]300 mm
Breidd með hlíf [mm]315 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DCW stöðuþrýstingur [bar] [lágm.]1.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH-rörastærðØ18
DHW Control valveIHPT
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
DHW HEX gerðXB06H+-1 60 G3/4"*10 H
DHW hringrásAukalegt
DHW stýrigerðFlæði/hitastillt
DHW-rörastærðØ18
Dýpt án hlífar [mm]155 mm
Dýpt með hlíf [mm]165 mm
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gerð DH tengingarG ytr. skrúfg.
Einkenni
Gildi
Gerð DHW-tengingarG ytr. skrúfg.
Gerð tengigrindarGerð 3
Hæð án hlífar [mm]432 mm
Hæð með hlíf [mm]432 mm
Heiti DHW stillisIHPT
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
LýsingInstantaneous water heater
Material DescriptionTermix Novi Type 3 IHPT/safety valve/Ins
Nafnþrýstingur, aðal [bar]16 bar
Product lineLight Duty Stations
SCIP-málsskjalanr.2fed363e-de26-4e2a-b882-1bd3917ab151
Stærð DH tengingar3/4"
Stærð DHW tengingar3/4"
UL markNo
Uppbygging fæðihitastigs [˚C]120 °C
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumTermix Novi Type 3 IHPT/safety valve/Ins
VöruhópurTengigrindur
VörutegundTermix Novi
VottunCE
ÞekjuefniGrálökkuð stálþynna
ÞekjukosturValfrjálst

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight10 Kilogram
Net weight9 Kilogram
Volume20.088 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715628017051
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm