Termix Novi, Gerð 2, Heiti DHW stillis: IHPT
144B3970
Vörutegund: Termix Novi, Gerð 2, 16 bar, 120 °C, IHPT
144B3970
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| Breidd án hlífar [mm] | 300 mm |
| Breidd með hlíf [mm] | 315 mm |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Contains batteries | No |
| DCW stöðuþrýstingur [bar] [lágm.] | 1.0 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH-rörastærð | Ø18 |
| DHW Control valve | IHPT |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 m³/h |
| DHW HEX gerð | XB06H-1 40 G3/4"*10 H |
| DHW hringrás | Aukalegt |
| DHW stýrigerð | Flæði/hitastillt |
| DHW-rörastærð | Ø18 |
| Dýpt án hlífar [mm] | 155 mm |
| Dýpt með hlíf [mm] | 165 mm |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Gerð DH tengingar | G ytr. skrúfg. |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gerð DHW-tengingar | G ytr. skrúfg. |
| Gerð tengigrindar | Gerð 2 |
| Hæð án hlífar [mm] | 432 mm |
| Hæð með hlíf [mm] | 432 mm |
| Heiti DHW stillis | IHPT |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| Lýsing | Termix Novi Type 2 IHPT/safety valve/Insu |
| Material Description | Termix Novi Type 2 |
| Nafnþrýstingur, aðal [bar] | 16 bar |
| Product line | Light Duty Stations |
| SCIP-málsskjalanr. | 6c7b2e0c-119b-4a1b-b5dc-a8f5273a8162 |
| Stærð DH tengingar | 3/4" |
| Stærð DHW tengingar | 3/4" |
| UL mark | No |
| Uppbygging fæðihitastigs [˚C] | 120 °C |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | Termix Novi Type 2 |
| Vöruhópur | Tengigrindur |
| Vörutegund | Termix Novi |
| Vottun | CE |
| Þekjuefni | Grálökkuð stálþynna |
| Þekjukostur | Án |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 10 Kilogram |
| Net weight | 9 Kilogram |
| Volume | 22.089 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560672682 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |