Termix BV-FI, Gerð 6 E-CP, Heiti DHW stillis: ECL
144H3429
Vörutegund: Termix BV-FI, Gerð 6 E-CP, 16 bar, 110 °C, ECL, AVQM
144H3429
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| Breidd með hlíf [mm] | 905 mm |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Bottom + option for top conn |
| Contains batteries | No |
| DCW stöðuþrýstingur [bar] [lágm.] | 1.0 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH-rörastærð | Ø28 |
| DHW Actuator | AMV 30 |
| DHW Control valve | AVQM |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 6.30 m³/h |
| DHW HEX gerð | T137L-1 40 G1"*20 H |
| DHW hringrás | Já |
| DHW stýrigerð | Rafmagns |
| DHW-rörastærð | Ø28 |
| Dýpt með hlíf [mm] | 400 mm |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fæðispenna [V] | 230.0 V |
| Gerð DH tengingar | G inr. skrúfugangur |
| Gerð DHW-tengingar | G inr. skrúfugangur |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gerð tengigrindar | Gerð 6 E-CP |
| Hæð með hlíf [mm] | 890 mm |
| Heiti DHW stillis | ECL |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| Lýsing | Fully insulated Instantaneous water heater |
| Material Description | BV-FI type 6 E-CP |
| Nafnþrýstingur, aðal [bar] | 16 bar |
| Pípustærð hringrásar | Ø18 |
| Product line | Light Duty Stations |
| SCIP-málsskjalanr. | 99e0622c-7e9c-43b5-bb31-61cc99ca229a |
| Stærð DH tengingar | G1" |
| Stærð DHW tengingar | G1" |
| Tengigerð hringrásar | G inr. Skrúfgangur |
| Tengingarstærð hringrásar | G3/4" |
| UL mark | No |
| Uppbygging fæðihitastigs [˚C] | 110 °C |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | BV-FI type 6 E-CP |
| Vöruhópur | Tengigrindur |
| Vörutegund | Termix BV-FI |
| Vottun | CE |
| Þekjuefni | Án |
| Þekjukostur | Nei |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 60 Kilogram |
| Net weight | 59 Kilogram |
| Volume | 322.18 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706562236516 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |