Danfoss logo
Termix_BV_INSUCOVER_ECL310

Termix BV-FI, Heiti DHW stillis: ECL

144H3424

Vörutegund: Termix BV-FI, 16 bar, 110 °C, ECL, AVQM

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Application typeInstantaneous DHW
Breidd með hlíf [mm]905 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom + option for top conn
Contains batteriesNo
DCW stöðuþrýstingur [bar] [lágm.]1.0 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rörastærðØ28
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveAVQM
DHW control valve kvs value [m3/h]4.00 m³/h
DHW HEX gerðT137L-1 16 G1"*20 H
DHW hringrásJá
DHW stýrigerðRafmagns
DHW-rörastærðØ28
Dýpt með hlíf [mm]400 mm
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fæðispenna [V]230.0 V
Gerð DH tengingarG inr. skrúfugangur
Gerð DHW-tengingarG inr. skrúfugangur
Einkenni
Gildi
Gerð tengigrindarType 2 E-CP
Hæð með hlíf [mm]890 mm
Heiti DHW stillisECL
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
LýsingFully insulated Instantaneous water heater
Material DescriptionBV-FI type 2 E-CP
Nafnþrýstingur, aðal [bar]16 bar
Pípustærð hringrásarØ18
Product lineLight Duty Stations
SCIP-málsskjalanr.3d415ec3-fa64-40a1-9a5d-98c994dc49c2
Stærð DH tengingarG1"
Stærð DHW tengingarG1"
Tengigerð hringrásarG inr. Skrúfgangur
Tengingarstærð hringrásarG3/4"
UL markNo
Uppbygging fæðihitastigs [˚C]110 °C
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumBV-FI type 2 E-CP
VöruhópurTengigrindur
VörutegundTermix BV-FI
VottunCE
ÞekjuefniÁn
ÞekjukosturNei

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight60 Kilogram
Net weight59 Kilogram
Volume322.18 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5706562235649
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm