Danfoss logo
BV-unit Type 8 T  AVTQ-20

Termix BV T, Gerð 8 T-CP, Heiti DHW stillis: AVTQ

IS99182328

Vörutegund: Termix BV T, Gerð 8 T-CP, 16 bar, 110 °C, AVTQ

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Application typeInstantaneous DHW
Breidd án hlífar [mm]800 mm
Breidd með hlíf [mm]950 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DCW stöðuþrýstingur [bar] [lágm.]1.0 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rörastærðØ28
DHW control valve kvs value [m3/h]3.20 m³/h
DHW HEX gerðT137H-1 60 G1"*20 H
DHW hringrásInnifalið
DHW stýrigerðHitastillir
DHW-rörastærðØ28
Dýpt án hlífar [mm]340 mm
Dýpt með hlíf [mm]525 mm
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gerð DH tengingarG inr. skrúfugangur
Gerð DHW-tengingarG inr. skrúfugangur
Gerð tengigrindarGerð 8 T-CP
Einkenni
Gildi
Hæð án hlífar [mm]1000 mm
Hæð með hlíf [mm]1000 mm
Heiti DHW stillisAVTQ
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
LýsingBV-Tengig. Type 8 T AVTQ-20 á plötu
Material DescriptionTengigrind BV- 8 T AVTQ-20
Nafnþrýstingur, aðal [bar]16 bar
Pípustærð hringrásarØ18
Product lineLight Duty Stations
SCIP-málsskjalanr.0c8ba22b-151e-482b-8b64-67b0202bc877
Stærð DH tengingar1"
Stærð DHW tengingar1"
Tengigerð hringrásarG inr. Skrúfgangur
Tengingarstærð hringrásar3/4"
UL markNo
Uppbygging fæðihitastigs [˚C]110 °C
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumTengigrind BV- 8 T AVTQ-20
VöruhópurSmall Stations
VörutegundTermix BV T
VottunCE
ÞekjuefniHvítlökkuð stálþynna
ÞekjukosturAukalegt

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight50 Kilogram
Net weight45 Kilogram
Volume155.52 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5706560665714
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm