Termix BV E, Gerð 1, Heiti DHW stillis: ECL110
144H4122
Vörutegund: Termix BV E, Gerð 1, 16 bar, 120 °C, ECL110, AVQM -32
144H4122
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| Breidd án hlífar [mm] | 1500 mm |
| Breidd með hlíf [mm] | 0 mm |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH-rörastærð | DN32 |
| DHW Actuator | AMV 30 |
| DHW Control valve | AVQM -32 |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 12.50 m³/h |
| DHW HEX gerð | T137H-1 90 G1"*20 H |
| DHW hringrás | Já |
| DHW stýrigerð | Rafmagns |
| DHW-rörastærð | DN32 |
| Dýpt án hlífar [mm] | 450 mm |
| Dýpt með hlíf [mm] | 0 mm |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fæðispenna [V] | 230.0 V |
| Gerð DH tengingar | G ytr. skrúfg. |
| Gerð DHW-tengingar | G ytr. skrúfg. |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gerð tengigrindar | Gerð 1 |
| Hæð án hlífar [mm] | 1000 mm |
| Hæð með hlíf [mm] | 0 mm |
| Heiti DHW stillis | ECL110 |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| Lýsing | BV-unit 32E 8th Lock |
| Material Description | BV-unit 32E 8th Lock |
| Nafnþrýstingur, aðal [bar] | 16 bar |
| Pípustærð hringrásar | Ø18 |
| Product line | Light Duty Stations |
| SCIP-málsskjalanr. | c2fa39f3-33c4-477c-b73b-d34c9084bc6e |
| Stærð DH tengingar | 1 1/4" |
| Stærð DHW tengingar | 1 1/4" |
| Tengigerð hringrásar | innri skrúfg. |
| Tengingarstærð hringrásar | 3/4" |
| UL mark | No |
| Uppbygging fæðihitastigs [˚C] | 120 °C |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | BV-unit 32E 8th Lock |
| Vöruhópur | Tengigrindur |
| Vörutegund | Termix BV E |
| Vottun | CE |
| Þekjuefni | Án |
| Þekjukostur | Nei |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 60 Kilogram |
| Net weight | 58 Kilogram |
| Volume | 540 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715628409382 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |