Danfoss logo
Instantaneous Water Heater type Termix BV with thermostatic control

Termix BV T, Gerð 8 T-CP, Heiti DHW stillis: AVTB

144H3164

Vörutegund: Termix BV T, Gerð 8 T-CP, 16 bar, 110 °C, AVTB

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Application typeInstantaneous DHW
Breidd án hlífar [mm]800 mm
Breidd með hlíf [mm]950 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DCW stöðuþrýstingur [bar] [lágm.]1.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH-rörastærðØ28
DHW control valve kvs value [m3/h]3.40 m³/h
DHW HEX gerðT137L-1 60 G1"*20 H
DHW hringrásInnifalið
DHW stýrigerðHitastillir
DHW-rörastærðØ28
Dýpt án hlífar [mm]340 mm
Dýpt með hlíf [mm]522 mm
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gerð DH tengingarG inr. skrúfugangur
Gerð DHW-tengingarG inr. skrúfugangur
Gerð tengigrindarGerð 8 T-CP
Einkenni
Gildi
Hæð án hlífar [mm]1000 mm
Hæð með hlíf [mm]1000 mm
Heiti DHW stillisAVTB
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
LýsingInstantaneous water heater
Material DescriptionBV-unit type 8 T-CP
Nafnþrýstingur, aðal [bar]16 bar
Pípustærð hringrásarØ18
Product lineLight Duty Stations
SCIP-málsskjalanr.0a6a13c8-79ee-41c3-973b-25bb0500e874
Stærð DH tengingar1"
Stærð DHW tengingar1"
Tengigerð hringrásarG inr. Skrúfgangur
Tengingarstærð hringrásar3/4"
UL markNo
Uppbygging fæðihitastigs [˚C]110 °C
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumBV-unit type 8 T-CP
VöruhópurSmall Stations
VörutegundTermix BV T
VottunCE
ÞekjuefniHvítlökkuð stálþynna
ÞekjukosturAukalegt

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight34 Kilogram
Net weight33 Kilogram
Volume255.024 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5706561972750
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm