Danfoss logo
BV Unit 3232E

Termix BV E, Gerð 1, Heiti DHW stillis: ECL110

144H2897

Vörutegund: Termix BV E, Gerð 1, 16 bar, 120 °C, ECL110, VM2-32

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Application typeInstantaneous DHW
Breidd án hlífar [mm]1500 mm
Breidd með hlíf [mm]0 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rörastærðDN32
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveVM2-32
DHW control valve kvs value [m3/h]10.00 m³/h
DHW HEX gerðXB59M-1 50 G2"*50 H
DHW hringrásJá
DHW stýrigerðRafmagns
DHW-rörastærðDN32
Dýpt án hlífar [mm]450 mm
Dýpt með hlíf [mm]0 mm
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fæðispenna [V]230.0 V
Gerð DH tengingarG ytr. skrúfg.
Gerð DHW-tengingarG ytr. skrúfg.
Einkenni
Gildi
Gerð tengigrindarGerð 1
Hæð án hlífar [mm]1000 mm
Hæð með hlíf [mm]0 mm
Heiti DHW stillisECL110
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
LýsingBV.Tengig. 32/32E ECL110/116/Vegghengd
Material DescriptionBV.Unit 32/32E
Nafnþrýstingur, aðal [bar]16 bar
Pípustærð hringrásarØ18
Product lineLight Duty Stations
SCIP-málsskjalanr.fa551af7-cca0-4c6a-9654-dfbe1aa758a2
Stærð DH tengingar1 1/4"
Stærð DHW tengingar1 1/4"
Tengigerð hringrásarinnri skrúfg.
Tengingarstærð hringrásar3/4"
UL markNo
Uppbygging fæðihitastigs [˚C]120 °C
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumBV.Unit 32/32E
VöruhópurSmall Stations
VörutegundTermix BV E
VottunCE
ÞekjuefniÁn
ÞekjukosturNei

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight95 Kilogram
Net weight94 Kilogram
Volume0.675 Cubic meter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5706561701176
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm