Danfoss logo
BV Unit 3232E

Termix BV E, Gerð 1, Heiti DHW stillis: ECL110

144H2881

Vörutegund: Termix BV E, Gerð 1, 16 bar, 120 °C, ECL110, AVQM -32

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Application typeInstantaneous DHW
Breidd án hlífar [mm]1500 mm
Breidd með hlíf [mm]0 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rörastærðDN32
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveAVQM -32
DHW control valve kvs value [m3/h]10.00 m³/h
DHW HEX gerðT137H-1 80 G1"*20 H
DHW hringrásJá
DHW stýrigerðRafmagns
DHW-rörastærðØ28
Dýpt án hlífar [mm]450 mm
Dýpt með hlíf [mm]0 mm
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fæðispenna [V]230.0 V
Gerð DH tengingarG ytr. skrúfg.
Gerð DHW-tengingarG inr. skrúfugangur
Einkenni
Gildi
Gerð tengigrindarGerð 1
Hæð án hlífar [mm]1000 mm
Hæð með hlíf [mm]0 mm
Heiti DHW stillisECL110
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
LýsingBV.Tengig. 32/28E AVQM ECL 110/ 116- 137H
Material DescriptionTENGIGRIND BV 32/28E AVQM ECL110 265KW
Nafnþrýstingur, aðal [bar]16 bar
Pípustærð hringrásarØ18
Product lineLight Duty Stations
SCIP-málsskjalanr.cee04702-42ed-4f9b-a08f-0375fcf5361e
Stærð DH tengingar1 1/4"
Stærð DHW tengingar1"
Tengigerð hringrásarinnri skrúfg.
Tengingarstærð hringrásar3/4"
UL markNo
Uppbygging fæðihitastigs [˚C]120 °C
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumBV.Unit 32/28E AVQM ECL 110/ 116
VöruhópurSmall Stations
VörutegundTermix BV E
VottunCE
ÞekjuefniÁn
ÞekjukosturNei

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight80 Kilogram
Net weight79 Kilogram
Volume0.675 Cubic meter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5706561690364
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm