Danfoss logo
144H2729 Termix BV.Unit 50/40E

Termix BV E, Gerð 1, Heiti DHW stillis: ECL110

144H2729

Vörutegund: Termix BV E, Gerð 1, 16 bar, 120 °C, ECL110, AVQM2 -50

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Application typeInstantaneous DHW
Breidd án hlífar [mm]1500 mm
Breidd með hlíf [mm]0 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rörastærðDN50
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveAVQM2 -50
DHW control valve kvs value [m3/h]20.00 m³/h
DHW HEX gerðXB59M-1 100 G2"*50 H
DHW hringrásJá
DHW stýrigerðRafmagns
DHW-rörastærðDN40
Dýpt án hlífar [mm]450 mm
Dýpt með hlíf [mm]0 mm
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fæðispenna [V]230.0 V
Gerð DH tengingarG inr. skrúfugangur
Gerð DHW-tengingarinnri skrúfgangur
Einkenni
Gildi
Gerð tengigrindarGerð 1
Hæð án hlífar [mm]1000 mm
Hæð með hlíf [mm]0 mm
Heiti DHW stillisECL110
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
LýsingInstantaneous water heater with heat exchanger
Material DescriptionTENGIGRIND BV 50/40E
Nafnþrýstingur, aðal [bar]16 bar
Pípustærð hringrásarØ28
Product lineLight Duty Stations
SCIP-málsskjalanr.6e305be3-4c60-420d-8970-647cfe42fad3
Stærð DH tengingarDN50
Stærð DHW tengingarG1 1/2"
Tengigerð hringrásarinnri skrúfg.
Tengingarstærð hringrásarG1"
UL markNo
Uppbygging fæðihitastigs [˚C]120 °C
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumBV.Unit 50/40E
VöruhópurSmall Stations
VörutegundTermix BV E
VottunCE
ÞekjuefniÁn
ÞekjukosturNei

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight110 Kilogram
Net weight100 Kilogram
Volume0.675 Cubic meter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5706561582065
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm