Termix BV T, Gerð 6 T-CP, Heiti DHW stillis: AVTB 20 + AVTB 20
144B3955
Vörutegund: Termix BV T, Gerð 6 T-CP, 16 bar, 110 °C, AVTB 20 + AVTB 20
144B3955
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| Breidd án hlífar [mm] | 800 mm |
| Breidd með hlíf [mm] | 950 mm |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Contains batteries | No |
| DCW stöðuþrýstingur [bar] [lágm.] | 1.0 bar |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH-rörastærð | Ø28 |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.40 m³/h |
| DHW HEX gerð | T137L-1 40 G1"*20 H |
| DHW hringrás | Innifalið |
| DHW stýrigerð | Hitastillir |
| DHW-rörastærð | Ø28 |
| Dýpt án hlífar [mm] | 340 mm |
| Dýpt með hlíf [mm] | 525 mm |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Gerð DH tengingar | G inr. skrúfugangur |
| Gerð DHW-tengingar | G inr. skrúfugangur |
| Gerð tengigrindar | Gerð 6 T-CP |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Hæð án hlífar [mm] | 1000 mm |
| Hæð með hlíf [mm] | 1000 mm |
| Heiti DHW stillis | AVTB 20 + AVTB 20 |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| Lýsing | Termix BV, type 6, T-CP |
| Material Description | BV-unit type 6 T-CP AVTB/UP T100 |
| Nafnþrýstingur, aðal [bar] | 16 bar |
| Pípustærð hringrásar | Ø18 |
| Product line | Light Duty Stations |
| SCIP-málsskjalanr. | 49d3c747-ac00-4946-91d4-61317f56805d |
| Stærð DH tengingar | 1" |
| Stærð DHW tengingar | 1" |
| Tengigerð hringrásar | G inr. Skrúfgangur |
| Tengingarstærð hringrásar | 3/4" |
| UL mark | No |
| Uppbygging fæðihitastigs [˚C] | 110 °C |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | BV-unit type 6 T-CP AVTB/UP T100 |
| Vöruhópur | Small Stations |
| Vörutegund | Termix BV T |
| Vottun | CE |
| Þekjuefni | Hvítlökkuð stálþynna |
| Þekjukostur | Aukalegt |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 60 Kilogram |
| Net weight | 59 Kilogram |
| Volume | 80.784 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560672903 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |