Danfoss logo
BV-unit type 2-5 T-CP

Termix BV T, Gerð 2 T-CP, Heiti DHW stillis: AVTB

144B3953

Vörutegund: Termix BV T, Gerð 2 T-CP, 16 bar, 110 °C, AVTB

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Application typeInstantaneous DHW
Breidd án hlífar [mm]510 mm
Breidd með hlíf [mm]540 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DCW stöðuþrýstingur [bar] [lágm.]1.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH-rörastærðØ20
DHW control valve kvs value [m3/h]3.40 m³/h
DHW HEX gerðT24-1 32 G3/4"*20 H
DHW hringrásJá
DHW stýrigerðHitastillir
DHW-rörastærðØ20
Dýpt án hlífar [mm]240 mm
Dýpt með hlíf [mm]360 mm
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gerð DH tengingarG inr. skrúfugangur
Gerð DHW-tengingarG inr. skrúfugangur
Gerð tengigrindarGerð 2 T-CP
Einkenni
Gildi
Hæð án hlífar [mm]660 mm
Hæð með hlíf [mm]800 mm
Heiti DHW stillisAVTB
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
LýsingTermix BV, type 2 T-CP with AVTB 20
Material DescriptionBV-unit type 2 T-CP AVTB/UP T24
Nafnþrýstingur, aðal [bar]16 bar
Pípustærð hringrásarØ18
Product lineLight Duty Stations
SCIP-málsskjalanr.5dacd5e0-4dc3-4ca7-b325-95e9f08bb090
Stærð DH tengingar1"
Stærð DHW tengingar1"
Tengigerð hringrásarG inr. Skrúfgangur
Tengingarstærð hringrásar3/4"
UL markNo
Uppbygging fæðihitastigs [˚C]110 °C
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumBV-unit type 2 T-CP AVTB/UP T24
VöruhópurTengigrindur
VörutegundTermix BV T
VottunCE
ÞekjuefniHvítlökkuð stálþynna
ÞekjukosturAukalegt

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight20 Kilogram
Net weight19 Kilogram
Volume173.34 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5706560672996
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm