Danfoss logo
BV-unit type 2-5 T-CP

Termix BV T, Gerð 5 T-CP, Heiti DHW stillis: AVTB 20 + AVTB 20

004B6209

Vörutegund: Termix BV T, Gerð 5 T-CP, 16 bar, 110 °C, AVTB 20 + AVTB 20

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Application typeInstantaneous DHW
Breidd án hlífar [mm]510 mm
Breidd með hlíf [mm]540 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DCW stöðuþrýstingur [bar] [lágm.]0.5 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rörastærðØ20
DHW control valve kvs value [m3/h]3.40 m³/h
DHW HEX gerðT24-1 50 G3/4"*20 H
DHW hringrásInnifalið
DHW stýrigerðHitastillir
DHW-rörastærðØ20
Dýpt án hlífar [mm]240 mm
Dýpt með hlíf [mm]360 mm
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gerð DH tengingarG inr. skrúfugangur
Gerð DHW-tengingarG inr. skrúfugangur
Gerð tengigrindarGerð 5 T-CP
Einkenni
Gildi
Hæð án hlífar [mm]660 mm
Hæð með hlíf [mm]800 mm
Heiti DHW stillisAVTB 20 + AVTB 20
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
LýsingTermix BV, type 5, T-CP
Material DescriptionBV-unit type 5 T-CP
Nafnþrýstingur, aðal [bar]16 bar
Pípustærð hringrásarØ18
Product lineLight Duty Stations
SCIP-málsskjalanr.022ade68-3820-40d6-8524-f2d7b13b43e4
Stærð DH tengingar1"
Stærð DHW tengingar1"
Tengigerð hringrásarG inr. Skrúfgangur
Tengingarstærð hringrásar3/4"
UL markNo
Uppbygging fæðihitastigs [˚C]110 °C
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumBV-unit type 5 T-CP
VöruhópurTengigrindur
VörutegundTermix BV T
VottunCE
ÞekjuefniHvítlökkuð stálþynna
ÞekjukosturAukalegt

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight35 Kilogram
Net weight34 Kilogram
Volume97.538 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5706560673023
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm