EvoFlat WSA, Bottom, Brazed stainless steel, Type 2
145G0271
EvoFlat Water Heater A2StS TPC-M Circ.
Þessi vara hefur verið hætt í framleiðslu.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.
Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: EvoFlat WSA
145G0271
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| Breidd án hlífar [mm] | 595 mm |
| Breidd með hlíf [mm] | 600 mm |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DCW stöðuþrýstingur [bar] [lágm.] | 2.0 bar |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH-rörastærð | Ø18 |
| DHW dælugerð endurhringrásar | YONOS PARA Z15/7 RK |
| DHW hringrás | Included |
| DHW stýrigerð | Flow/thermostatic |
| DHW vörumerki dælu endurhringrásar | Wilo |
| DHW-rörastærð | Ø18 |
| Dýpt án hlífar [mm] | 150 mm |
| Dýpt með hlíf [mm] | 150 mm |
| Einangrunarefni | EPP Foam |
| Fjöldi heimila [hám.] | 2 |
| Fjöldi heimila [lágm.] | 1 |
| Gerð DH tengingar | G int. Thread |
| Gerð tengigrindar | Type 2 |
| Hæð án hlífar [mm] | 595 mm |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Hæð með hlíf [mm] | 600 mm |
| Heiti DHW stillis | TPC-M |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed stainless steel |
| HEX upphitunarbrasefni | Stainless steel |
| Lýsing | EvoFlat Water Heater A2StS TPC-M Circ. |
| Material Description | EvoFlat Water Heater A2StS TPC-M Circ. |
| Mixing circuit - control | Thermostat |
| Nafn framleiðanda | Danfoss |
| Nafnþrýstingur, aðal [bar] | 10 bar |
| Nafnþrýstingur, annar [bar] | 10 bar |
| Product line | Subsystems |
| Stærð DH tengingar | 3/4" |
| Stefna tengingar | Bottom |
| Umbúðabreidd [mm] | 600 mm |
| Umbúðadýpt [mm] | 150 mm |
| Umbúðahæð [mm] | 600 mm |
| Uppbygging fæðihitastigs [˚C] | 95 °C |
| Vöruhópur | Flat Stations |
| Vörutegund | EvoFlat WSA |
| Þekjuefni | EPP Foam |
| Þekjukostur | Included |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 17.514 Kilogram |
| Net weight | 16 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 82.11 Liter |
| EAN/UPC | 5702428551304 |